9197-77
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9197_77.prj},{NB=9197-77(2)},{CNSORDERNO=9197-77},{HR=00220.00100.0000},{ENO=155113029},{BZ=Hohlwand Verbindungskasten, 235 x 205 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben},{LOD=2},{INFOTEXT=UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 235 x 205 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9197-77 / E-No 155 113 029},{PICTURESMALL=9197_77.png},{L=235},{B=205},{T=72},{FR=4 x 68 },{K=16},{AO20=8},{AO25=2},{AO32=2},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=349.0},{CNSVOLUMEEXACT=4.060},{CNSEAN=4013456230316},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
9197-77
ENO
E number
155113029
BZ
Designation
Cavity wall junction casing, 235 x 205 x 72 mm, halogen-free, with cover, with device screws
LOD
Level of Details
300
200
300
200
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 235 x 205 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9197-77 / E-No 155 113 029
L
Length
235
mm
B
Width
205
mm
T
Depth
72
mm
FR
Cut hole Ø
4 x 68
mm
K
for terminals up to
16
mm2
AO20
Break-out openings Ø 20 mm
8
AO25
Break-out openings Ø 25 mm
2
AO32
Break-out openings Ø 32 mm
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
349.0
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
4.060
l
CNSEAN
EAN code
4013456230316
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도