2050B91/2
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2050
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2050/un_finished_sprocket_steel/b_type/2050b.prj},{NB=2050B9 1/2_()},{TYPE=2050B},{NOT=9 1/2},{NOT1=91/2},{NOTX=19.000},{DP=97.78},{DO=105},{MATC=},{SD=14},{SURFT=},{BD=73},{BL=28},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
2050B
NOT
Number of teeth
9 1/2
9 1/2
DP
Pitch dia
97.78
97.78
mm
DO
Outer dia
105
105
mm
DC
Teeth bottom dia
87.62
87.62
mm
DC2
Caliper dia
87.29
87.29
mm
T
Width of teeth
8.7
mm
MAT
Hardeningtempering
Induction hardening
MATC
Comments for hardeningtempering
SHAPE
Shape of sproket
C : Cutting type
SD
Bore diameter
14
14
mm
SURFT
Surface treatment
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
CAUTION
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도