HKS3212BF-AC110V
케이시시정공(주)
프로세스 밸브
2포트 솔레노이드 밸브(증기, 고온수용)
Powered by
CAD모델 선택
{kccpr/process_valve/2p_sol_vv_sw/hks-bf.prj},{NB=HKS3212BF-AC110V},{IDNR=},{ORI=3212},{BSF=BF},{ORD=Ø32 (1 1/4)},{CONN=},{SEAL=},{V=AC110V},{A=170.000},{B=117.000},{BW=117.000},{BS=180.600},{C=135.000},{D=13.000},{E=35.000},{F=100.000},{G=18.000},{FB=86.000},{FL=23.500},{FH=19.700},{BB=70.000},{BH=7.600},{BD=13.000},{CL=0.000},{CH=132.400},{V1=75.000},{V2=72.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ORI
오리피스
3212
3212
mm
BSF
플랜지재질
BF
SF
BF
SF
0
ORD
오리피스 경/배관경
Ø32 (1 1/4)
Ø32 (1 1/4)
mm
CONN
연결방법
콘솔박스 코일 (표준)
그로메트
터미널 박스 코일
DIN 코일 + DIN 커넥터
DIN 코일 + DIN 커넥터 램프
콘솔박스 코일 (표준)
그로메트
터미널 박스 코일
DIN 코일 + DIN 커넥터
DIN 코일 + DIN 커넥터 램프
SEAL
NBR (표준)
FPM (내화학용, 고온수 120℃)
EPDM (고온수 100℃)
NBR (표준)
FPM (내화학용, 고온수 120℃)
EPDM (고온수 100℃)
mm
V
정격전압
AC110V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V
AC110V-50Hz
AC220V-50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz
AC110V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V
AC110V-50Hz
AC220V-50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz
B
117.000
117.000
mm
CL
0.000
mm
CH
132.400
132.400
mm
V1
75.000
75.000
V2
72.800
72.800
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도