4308C-3
Kepner Products
Relief And Check Valves
Inline Valves
High Pressure Valves
Powered by
CAD모델 선택
{kepnerproducts/relief_and_check_valves/inline_valves/high_pressure_valves/model_4300.prj},{NB=4308C-3},{VS=08},{OPR=6000 PSI},{CP=},{CM=C},{ORS=Teflon®},{SPRING=302 Stainless Steel},{PS1=08},{PCI=MPT (Male)},{PCO=MPT (Male)},{TR=-40°F to 300°F},{SC=High grade exotic material for services requiring a generally insert seal material or wide temperature range},{A=3.50},{AA=3.50},{B=0.61},{BB=0.61},{C=2.28},{CC=2.28},{D=0.34},{DD=0.34},{E=0.36},{EE=0.36},{G=3/8},{H=3/8},{GH=0.675},{HH=0.675},{MODEL=4308},{HX=3.0},{HY=-1.0},{GX=-1.0},{GY=-1.0},{X1=9.790},{Y1=3.763},{ME=Liquid or Gas},{DIA=check_high_press.png},{SH=inline_high_press.png},{PSIH=3/8\" PIPE},{PSOH=3/8\" PIPE},{FCH=2.4},{CR=0.050},{HR=0.580},{MPD=0.328},{CE=0.033}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
4308C-3
4308C-3
VS
Valve Size
08
08
인치
IP
Inlet Port
3/8" MPT
3/8" MPT
OUTP
Outlet Port
3/8" MPT
3/8" MPT
OPR
Max Working Pressure
6000 PSI
CP
Crack Pressure
1-2 PSI
5 PSI
10 PSI
25 PSI
50 PSI
65 PSI
1-2 PSI
5 PSI
10 PSI
25 PSI
50 PSI
65 PSI
FC
Max Flow Coefficient
2.4
2.4
OP
Temperature Range
-40°F to 300°F
MW
Model Weight
0.62
0.62
lbs.
CM
Construction Materials
Steel
303 Stainless Steel
Steel
303 Stainless Steel
BOD
Body
Steel
CAP
Cap
Steel
RET
Retainer
Steel
POPP
Poppet
Steel
ORS
O-Ring Seal
Teflon®
ORINGI
Internal O-ring Seal
Teflon®
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
CR
Chamfer Radius
0.050
0.050
인치
HR
Chamfer Radius
0.580
0.580
인치
MPD
MPT Diameter
0.328
0.328
인치
CE
0.033
0.033
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기