5308C-3
Kepner Products
Relief And Check Valves
Inline Valves
High Pressure Valves
Powered by
CAD모델 선택
{kepnerproducts/relief_and_check_valves/inline_valves/high_pressure_valves/model_5300.prj},{NB=5308C-3},{VS=08},{OPR=6000 PSI},{CP=},{CM=C},{ORS=Teflon®},{SPRING=302 Stainless Steel},{PS1=08},{TR=-40°F to 300°F},{SC=High grade exotic material for services requiring a generally insert seal material or wide temperature range},{A=3.59},{AA=3.59},{B=0.66},{BB=0.66},{C=2.27},{CC=2.27},{D=0.34},{DD=0.34},{E=0.36},{EE=0.36},{H=1/2},{G=1/2},{X1=9.790},{Y1=3.763},{GH=0.7500},{HH=0.6250},{MODEL=5308},{HX=3.0},{HY=-1.0},{GX=-1.0},{GY=-1.0},{SH=inline_high_press.png},{ME=Liquid or Gas},{DIA=check_high_press.png},{FCH=2.4},{GH4=0.659},{GH2=0.391},{GH3=0.426},{BH4=0.250},{BH3=0.094}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
5308C-3
5308C-3
VS
Valve Size
08
08
인치
IP
Inlet Port
1/2" JIC
1/2" JIC
인치
OUTP
Outlet Port
1/2" JIC
1/2" JIC
인치
OPR
Max Working Pressure
6000 PSI
CP
Crack Pressure
1-2 PSI
5 PSI
10 PSI
25 PSI
50 PSI
65 PSI
1-2 PSI
5 PSI
10 PSI
25 PSI
50 PSI
65 PSI
FC
Max Flow Coefficient
2.4
2.4
OP
Temperature Range
-40°F to 300°F
MW
Model Weight
0.64
0.64
lbs.
CM
Construction Materials
Steel
303 Stainless Steel
Steel
303 Stainless Steel
BOD
Body
Steel
CAP
Cap
Steel
RET
Retainer
Steel
POPP
Poppet
Steel
ORS
O-Ring Seal
Teflon®
ORINGI
Internal O-ring Seal
Teflon®
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기