410A-1
Kepner Products
Relief And Check Valves
Inline Valves
Inline Relief And Check Valves
Powered by
CAD모델 선택
{kepnerproducts/relief_and_check_valves/inline_valves/inline_relief_and_check_valves/model_400.prj},{NB=410A-1},{VS=10},{CP=},{CM=A},{ORS=-1},{PS1=10},{A=3.19},{AA=3.19},{D=0.44},{DD=1.030},{E=1.03},{EE=1.03},{G=1/2},{H=1/2},{GH=0.840},{HH=0.840},{MODEL=410},{HX=4.0},{HY=-1.5},{GX=-1.0},{GY=-1.5},{X1=9.790},{Y1=3.763},{ME=Liquid or Gas},{FCH=3.3},{CE2=0.051},{MPD=0.413}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
410A-1
410A-1
VS
Valve Size
10
10
인치
IP
Inlet Port
1/2" FPT
1/2" FPT
OUTP
Outlet Port
1/2" FPT
1/2" FPT
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure
1-2 PSI
5 PSI
10 PSI
25 PSI
50 PSI
65 PSI
1-2 PSI
5 PSI
10 PSI
25 PSI
50 PSI
65 PSI
FC
Max Flow Coefficient
3.3
3.3
OP
Temperature Range
-40°F to 250°F
MW
Model Weight
0.21
0.21
lbs.
CM
Construction Materials
Aluminum
Brass
Steel
303 Stainless Steel
316 Stainless Steel
Aluminum
Brass
Steel
303 Stainless Steel
316 Stainless Steel
BOD
Body
Aluminum
CAP
Cap
Aluminum
RET
Retainer
Aluminum
POPP
Poppet
Aluminum
ORS
O-Ring Seal
Buna-N
Buna-N MIL-P-25732
Buna-N 90 Durometer
Ethylene-Propylene
Neoprene
Silicone
Teflon®
Viton®
Buna-N
Buna-N MIL-P-25732
Buna-N 90 Durometer
Ethylene-Propylene
Neoprene
Silicone
Teflon®
Viton®
ORINGI
Internal O-ring Seal
Buna-N
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기