59315
KESSEL
Drain technology
Floor drains
Ferrofix floor/roof drain
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/bodenablaeufe/boden_deckenablauf_ferrofix/kessel-boden-2fdeckenablauf20practicus.prj},{NB=59315},{SA810ID03=59315},{DNIN=40},{DNOUT=40},{ISD1=20},{SA700ID05_=0},{SA700ID06_=1},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{SA700ID17_=0},{SA700ID18_=3},{SA700ID19_=0},{PREVIEW=../../bilder/ksb_w_59315.png},{SA700ID04=Sanierungsablauf Ferrofix, Klebefl., DN 50, seitlich, Gitterrost},{SA810ID06=},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-},{SA200ID03=waagerecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{SA400ID03=nicht rostender Stahl},{SA450ID03=poliert},{SA460ID03=Edelstahl 1.4301 (V2A)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
../../bilder/ksb_w_59315.png
../../bilder/ksb_w_59315.png
SA700ID04
Product name
Ferrofix renovation drain, Gl fl., DN 50, horizontal, Slotted grating
SA810ID06
GTIN number
SA810ID03
Order number
59315
59315
SA100ID04
Version
Floor drains with odour trap, e.g. basement, bathroom, workshop and yard drainage including channels -wastewater-
SA200ID03
Drain pipe socket version
horizontal
SA250ID03
Type of drainage
Freispiegel
SA300ID03
Drain type
Ablauf-Punktförmig
SA360ID03
Trace heating
ohne Begleitheizung
SA400ID03
Material
nicht rostender Stahl
SA450ID03
Surfaces (drain body)
polished
SA460ID03
Material number
Stainless steel 1.4301 (V2A)
SA500ID03
Sealing variants
with glued flange
SA550ID03
Odour trap
with odour trap
SA700ID05
Temperature class
SA700ID06
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
yes
SA700ID17
Fire resistance class
keine Feuerwiderstandsklasse
SA700ID18
Load class: “Drains, covers and upper sections”
L 15
L 15
LINK
https://www.kessel.de/info?han=59315
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
Characteristics Graph
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..