Hakon-Spannsätze Baureihe 151 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 151-2840
Ketten Fuchs
Spannsätze
Hakon®-Spannsätze Baureihe 150/151
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/spannsaetze/hakon-baureihe-150-151/hakon_baureihe_151_asmtab.prj},{NB=Hakon-Spannsatze Baureihe 151 151-2840},{CNSORDERNO=151-2840},{DXD=28x40},{SD=28},{D1=52},{H=35},{H1=22},{H2=25},{M=M35x1.5},{MD=390},{MT=460},{FAX=38},{PW=180},{PN=126},{GEW=2.111},{VERS=11},{XD=40},{PPATH=hakon_baureihe_151_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=2.111}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
151-2840
151-2840
DXD
Größe
28x40
28x40
mm
SD
Größe
28
28
mm
D1
Längen
52
52
mm
H
Längen
35
35
mm
H1
Längen
22
22
mm
M
Schrauben-Große
M35x1.5
M35x1.5
mm
MD
Übertragbare Anzugs-Moment
390
390
Nm
MT
Übertragbare Dreh-Moment
460
460
Nm
FAX
Übertragbare Axial-Kraft
38
38
kN
PW
Flächenpressg. Welle
180
180
N/mm^2
PN
Flächenpressg. Nabe
126
126
N/mm^2
CNSMASSEXACT
Gewicht
2.111
2.111
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도