피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
KAXE60-R-02-50-P-A-E200--ICP-C-1-N- 0-body2
KGG
module
kaxe
kaxe60
parts
Powered by
CAD모델 선택
{kgg/module/kaxe/kaxe60/parts/kaxe60_body2.prj},{NB=KAXE60-R-02-50-P-A-E200--ICP-C-1-N-_0-body2},{MODEL=KAXE60},{ST=R},{LOSR=02},{ET=50},{POS=0},{WM=P},{OD=A},{ER=E200},{BRAKE=},{SCP=ICP},{OSD=C},{Q=1},{SN=N},{DD=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
KAXE60
ST
Screw type
R:Cold Rolled Ball Screw
Re:Resin Nut Screw Rod
G:Precision Ball Screw
R:Cold Rolled Ball Screw
Re:Resin Nut Screw Rod
G:Precision Ball Screw
LOSR
Lead of
02:2mm
05:5mm
10:10mm
15:15mm
20:20mm
02:2mm
05:5mm
10:10mm
15:15mm
20:20mm
ET
Effective travel
mm
값 입력 ET
Effective travel
mm
cm
inch
ft
확인
POS
pos
mm
값 입력 POS
pos
mm
cm
inch
ft
확인
WM
Wiring Method
P:Connector
N:Bare wire
P:Connector
N:Bare wire
OD
Outlet Direction
A:Upper outgoing line
R:Right outgoing line
L:Left outgoing line
B:Lower outgoing line
A:Upper outgoing line
R:Right outgoing line
L:Left outgoing line
B:Lower outgoing line
ER
Encoder resolution (omitted if none)
E200:Encoder resolution
:omitted if none
E200:Encoder resolution
:omitted if none
BRAKE
Brake
:No brakes
B:Brake
:No brakes
B:Brake
SCP
Supporting communication protocols
ICP:Pulse
ICI:I/O
ICR:RS485
ICC:Can
ICE:Ethercat
ICPN:Proflnet
ICP:Pulse
ICI:I/O
ICR:RS485
ICC:Can
ICE:Ethercat
ICPN:Proflnet
OSD
Origin sensor direction
C:Mada side
D:Reverse motor side
C:Mada side
D:Reverse motor side
Q
Quantity
1:one
2:two
1:one
2:two
SN
Serial number
N:NPN
P:PNP
N:NPN
P:PNP
DD
Drawing description
NO Number:Standard Drawing
001:Customer Special Style
NO Number:Standard Drawing
001:Customer Special Style
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기