피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
KAXE80Q-R-05-50-N-A-E200-ICP-C1N
KGG
module
kaxe
kaxe80
Powered by
CAD모델 선택
{kgg/module/kaxe/kaxe80/kaxe80_asmtab.prj},{NB=KAXE80Q-R-05-50-N-A-E200-ICP-C1N_0},{MODEL=KAXE80},{Q=Q},{ST=R},{LOSR=05},{ET=50},{POS=0},{WM=N},{MIM=A},{E=E200},{BRAKE=},{SCP=ICP},{TC=C},{QUANTITY=1},{SN=N},{DE=},{PPATH=assembiles/kaxe80_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
KAXE80
Q
Integrated Driving And Control
Q:Integrated Driving And Control
S:33W Servo Motor
Q:Integrated Driving And Control
S:33W Servo Motor
ST
Screw Type
R:Cold Rolled Ball Screw
G:Precision Ball Screw
Re:Resin Nut Screw Rod
R:Cold Rolled Ball Screw
G:Precision Ball Screw
Re:Resin Nut Screw Rod
LOSR
Lead Of Screw Rod
05:5
10:10
20:20
30:30
05:5
10:10
20:20
30:30
mm
ET
Effective Travel
mm
값 입력 ET
Effective Travel
mm
cm
inch
ft
확인
POS
WM
Wiring Method
N:Bare wire
P:Connector
N:Bare wire
P:Connector
MIM
Motor Installation Mode
A:Upper outgoing line
R:Right outgoing line
L:Left outgoing line
B:Lower outgoing line
A:Upper outgoing line
R:Right outgoing line
L:Left outgoing line
B:Lower outgoing line
E
Encoder resolution (omitted if none)
E200:Encoder resolution
:omitted if none
E200:Encoder resolution
:omitted if none
BRAKE
brake
:No brakes
B:Brake
:No brakes
B:Brake
SCP
Supporting communication protocols
ICP:Pulse
ICI:I/O
ICR:RS485
ICC:Can
ICE:Ethercat
ICPN:Proflnet
ICP:Pulse
ICI:I/O
ICR:RS485
ICC:Can
ICE:Ethercat
ICPN:Proflnet
TC
Origin sensor direction
C:Mada side
D:Reverse motor side
C:Mada side
D:Reverse motor side
QUANTITY
Quantity
1:one
2:two
1:one
2:two
SN
Serial number
N:NPN
P:PNP
N:NPN
P:PNP
DE
Drawing Expalnation
No number:Standard Drawing
001:Customer Special Style
No number:Standard Drawing
001:Customer Special Style
L1
263
mm
L2
228
mm
M
1
N
6
KG
11.70
kg
B
50
PPATH
assembiles/kaxe80_asmtpl.prj
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기