K0717.22
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27626.prj},{NB=K0717.22_0},{BESTKIPP=K0717.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1.5},{D2=30.0},{D3=38},{A=84},{B=54},{B1=12.0},{H=28},{H1=20.00},{K=26.0},{L=37},{L1=26},{SW=32},{W=8.0},{TRAGDY=9300},{TRAGST=3980},{DREH=725},{GEW=0.4800},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059245179732},{NDM=22.000},{ST=1.50},{W1=8.000},{Y=6.110},{X=3.160},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
K0717.22
K0717.22
AUSF
version
right-hand thread
right-hand thread
ROT
Rotation
°
D
diameter
22
22
mm
D1
thread
M 22 x 1.5
M 22 x 1.5
mm
D2
diameter
30.0
30.0
mm
D3
diameter
38
38
mm
A
Length
84
84
mm
B
width
54
54
mm
B1
Length
12.0
12.0
mm
H
height
28
28
mm
H1
height
20.00
20.00
mm
K
diameter
26.0
26.0
mm
L
Length
37
37
mm
L1
Length
26
26
mm
SW
width across flats
32
32
mm
W
Angle
8.0
8.0
°
TRAGDY
basic dynamic load rating
9300
9300
N
TRAGST
basic static load rating
3980
3980
N
DREH
revolution per minute max.
725
725
n max. 1/min
GEW
Approx. weight
0.4800
0.4800
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84832080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245179732
4059245179732
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도