K0155.70816X15
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handles, knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06220_1.prj},{NB=K0155.70816X15},{TYP=1},{NDM1=0.0000},{D1=40},{D8=18},{H=25},{H3=13},{H5=31},{T=0},{GEW=0.0211},{EAN=4059245052011},{NDM=8.0},{XB=3.5},{XA=15.0},{XC=16.0},{XD=0.8},{XE=32.8},{XF=2.5},{XG=7.0},{XH=0.5},{XI=60.0},{XJ=25.200},{XK=15.000},{BESTKIPP=K0155.70816X15},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{AUSF=mit Außengewinde},{FORM=LS},{D=M8},{L=15},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
K0155.70816X15
K0155.70816X15
FARBE
Colour
traffic red RAL 3020
traffic red RAL 3020
AUSF
version
With external thread
With external thread
FORM
Form
LS
LS
D
diameter
M8
M8
mm
TYP
Zuordnung metrisch/zoll
1
1
NDM1
zoll
0.0000
0.0000
인치
D1
diameter
40
40
mm
D8
height
18
18
mm
H
height
25
25
mm
H3
height
13
13
mm
H5
depth
31
31
mm
T
Length
0
0
mm
L
Length
15
15
GEW
Approx. weight
0.0211
0.0211
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245052011
4059245052011
XK
15.000
15.000
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도