K1083.210514
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handles, knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k1083.prj},{NB=K1083.210514},{BESTKIPP=K1083.210514},{AUSF=Gewindebuchse},{FORM=K},{D=M14},{D1=105},{D2=-},{D3=35},{D6=25.0},{H=46},{H1=37.5},{H2=19.0},{T=19},{T1=2.0},{L=-},{GEW=0.1021},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245221530},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=14.0},{XA=14.0},{XB=2.5},{XC=21.5},{XD=13.0},{XE=7.0},{XG=19.0},{TYP=2.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
K1083.210514
K1083.210514
AUSF
Version
Tapped bush
Tapped bush
FORM
Form
K
K
D
thread
M14
M14
D1
diameter
105
105
mm
D2
diameter
-
-
mm
D3
diameter
35
35
mm
D6
diameter
25.0
25.0
mm
H
height
46
46
mm
H1
height
37.5
37.5
mm
H2
height
19.0
19.0
mm
T
height
19
19
mm
T1
height
2.0
2.0
mm
L
Length
-
-
mm
GEW
Approx. weight
0.1021
0.1021
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221530
4059245221530
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도