K0069.0050
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05765.prj},{NB=K0069.0050GESCHLOSSEN},{OH=85},{OG=65},{F=80},{F1=250},{F2=550},{F3=170},{F4=370},{A=16},{A1=24},{A2=2.4},{A3=6.5},{B=16},{B1=24},{B3=5.2},{C=9},{C1=7},{D=4.2},{H=22},{L=70},{L1=27},{GEW=0.0363},{EAN=4059245034857},{NDM=5},{ST=0.80},{L2=20},{XA=8},{XB=3.00},{XC=2.70},{XD=6.80},{XE=9.80},{XF=0.9},{BESTKIPP=K0069.0050},{MATERIAL=Stahl},{M=M 5 x 20},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{POS=GESCHLOSSEN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
K0069.0050
K0069.0050
MATERIAL
Main
Steel
Steel
OH
opening angle of holding arm
85
°
OG
opening angle of handle
65
°
F
hand force
80
N
F1
Holding force
250
N
F2
Holding force
550
N
F3
Clamping force
170
N
F4
Clamping force
370
N
A
Length
16
mm
A1
Length
24
mm
A2
Length
2.4
mm
A3
Length
6.5
mm
B
width
16
mm
B1
width
24
mm
B3
width
5.2
mm
C
height
9
mm
C1
height
7
mm
D
diameter
4.2
mm
H
height
22
mm
L
Length
70
mm
L1
Length
27
mm
M
clamping spindles
M 5 x 20
GEW
Approx. weight
0.0363
0.0363
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034857
4059245034857
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도