K0016.0618
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Hook clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/sapannhaken/04374_asmtab.prj},{NB=K0016.061800},{D1=6.4},{D2=16},{D3=28},{A=38},{B=26.0},{B1=19.5},{B2=12.0},{B3=6.0},{B4=8},{B5=2.5},{H=54.5},{H1=44},{H2=25},{H3=18},{M=9},{L=50},{SW=5},{ANZM=7.5},{F=4.5},{GEW=0.2400},{EAN=4059245590599},{XA=15.800},{XB=10.000},{XC=60.000},{XD=17.000},{XE=10.000},{XF=24.500},{XG=55.000},{XH=17.000},{XI=34.000},{XJ=0.800},{XK=34.000},{XL=12.000},{XM=3.500},{XN=1.000},{XO=14.000},{XP=34.000},{XQ=23.000},{XR=4.000},{XS=13.000},{XT=69.500},{XU=50.000},{XV=8.500},{NDM=6.000},{BESTKIPP=K0016.0618},{D=M 6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04374_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0},{S=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
K0016.0618
K0016.0618
W
Angle
°
S
Clamping range
mm
값 입력 S
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
D
thread diameter
M 6
M 6
D1
borehole diameter
6.4
6.4
mm
D2
diameter
16
16
mm
D3
diameter
28
28
mm
A
borehole distance
38
38
mm
B
width
26.0
26.0
mm
B1
width
19.5
19.5
mm
B2
width
12.0
12.0
mm
B3
width
6.0
6.0
mm
B4
distance
8
8
mm
B5
chamfer 45°
2.5
2.5
mm
H
total height
54.5
54.5
mm
H1
height
44
44
mm
H2
height
25
25
mm
H3
distance
18
18
mm
M
height
9
9
mm
L
width
50
50
mm
SW
width across flats
5
5
mm
ANZM
Tightening torque max. Nm
7.5
7.5
mas. Nm
F
clamping force max.
4.5
4.5
kN
GEW
Approx. weight
0.2400
0.2400
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590599
4059245590599
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도