K1950.10010
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Clamp straps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneisen/04088.prj},{NB=K1950.10010},{BESTKIPP=K1950.10010},{A=45},{B=80},{D=10.2},{E=17.0},{E1=4.0},{H=35.0},{L=135},{L1=30},{L2=10},{L3=20.0},{L4=6.0},{KRAFT=13.90},{GEW=0.3767},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245697601},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
K1950.10010
K1950.10010
A
Length
45
45
mm
B
Length
80
80
mm
D
width
10.2
10.2
mm
E
height
17.0
17.0
mm
E1
height
4.0
4.0
mm
H
height
35.0
35.0
mm
L
Length
135
135
mm
L1
width
30
30
mm
L2
width
10
10
mm
L3
Length
20.0
20.0
mm
L4
height
6.0
6.0
mm
KRAFT
Clamping force
13.90
13.90
kN
GEW
Approx. weight
0.3767
0.3767
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245697601
4059245697601
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도