K1413.1214
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
T-slot clamp
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/t_nutenspanner/04462_asmtab.prj},{NB=K1413.12140},{BESTKIPP=K1413.1214},{NUTBREITE=14.0},{B=44},{C1=0},{D=M12},{H=25},{L=112},{SW=10},{F=15},{F1=7.0},{M1=65},{M2=52},{GEW=0.5460},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245341344},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{TYP=1.0},{NDM=12.0},{XC1=8},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04462_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Order No.
K1413.1214
K1413.1214
mm
NUTBREITE
width
14.0
14.0
mm
B
width
44
44
mm
C1
width
mm
값 입력 C1
width
mm
cm
inch
ft
확인
D
thread
M12
M12
mm
H
height
25
25
mm
L
height
112
112
mm
SW
height
10
10
mm
F
height
15
15
mm
F1
Clamping force
7.0
7.0
kN
M1
tightening torque
65
65
Nm
M2
tightening torque
52
52
Nm
GEW
Approx. weight
0.5460
0.5460
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245341344
4059245341344
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도