K2091.0457
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Telescopic slides
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/teleskopschienen/21334-63_asmtab.prj},{NB=K2091.04574000},{B=12.7},{H=50.8},{L=457},{GEW=1.9300},{EAN=4059245645992.000},{TYP=4},{SX=483},{BESTKIPP=K2091.0457},{HER=DZ3306-0018DO-2},{MATERIAL=Stahl},{A=16},{A1=177.8},{A2=314.4},{A3=361.9},{A4=387.3},{A5=412.7},{A6=143},{A7=279.4},{A8=352.5},{A9=365.2},{A10=377.9},{TRAGKRAFT=66},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024200},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-63_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=400},{S=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Bestellnummer
K2091.0457
K2091.0457
HER
Manufacturers article number
DZ3306-0018DO-2
DZ3306-0018DO-2
mm
MATERIAL
Material
Stahl
BX
Abstand
mm
값 입력 BX
Abstand
mm
cm
inch
ft
확인
S
Hub
mm
값 입력 S
Hub
mm
cm
inch
ft
확인
A
Abstand
16
mm
A1
Abstand
177.8
177.8
mm
A2
Abstand
314.4
314.4
mm
A3
Abstand
361.9
361.9
mm
A4
Abstand
387.3
387.3
mm
A5
Abstand
412.7
412.7
mm
A6
Abstand
143
143
mm
A7
Abstand
279.4
279.4
mm
A8
Abstand
352.5
352.5
mm
A9
Abstand
365.2
365.2
mm
A10
Abstand
377.9
377.9
mm
B
Breite
12.7
mm
H
Höhe
50.8
mm
L
Länge
457
457
mm
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar 10.000 zy.
66
66
kg
GEW
Gewicht ca.
1.9300
1.9300
kg
MONTAGE
Montage
Montage seitlich
PTYP
Produkttyp
Standard
VA
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
BS
Beschreibung
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83024200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245645992.000
4059245645992.000
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도