??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Objednací číslo
FORM
Provedení
A
D
Průměr
50 mm
D1
Průměr
20 mm
D2
Průměr
12 mm
D3
Durchmesser mm
8.500 mm
D4
Průměr
13.5 mm
G
Gewinde
M8 mm
H
Výška
mm
H1
Výška
12 mm
H2
Výška
8.2 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze