K1444.1202
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Tension Levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_tension_levers/06341.prj},{NB=K1444.1202},{BESTKIPPUSA=K1444.1202},{AUSF=Passbohrung},{GRAD=0°},{GR=4},{X=20H7},{T=32},{D=41},{D1=13},{D2=32},{H=61},{H1=0.0},{H2=49.0},{A=128.5},{A2=0},{GEW=0.6863},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245348794},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=0},{TYP=2},{XA=20},{XB=5},{XC=29.000},{TYP1=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K1444.1202
K1444.1202
AUSF
version
Reamed hole
Reamed hole
GRAD
degree °
0°
0°
GR
size
4
4
X
20H7
20H7
T
depth
32
32
mm
D
diameter
41
41
mm
D1
diameter
13
13
mm
D2
diameter
32
32
mm
H
height
61
61
mm
H1
height
0.0
0.0
mm
H2
height
49.0
49.0
mm
A
Length
128.5
128.5
mm
A2
Length
0
0
mm
GEW
Approx. weight
0.6863
0.6863
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245348794
4059245348794
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도