K0646.25311A4X50
KIPP USA
Adjustable Handles
Cam Levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/adjustable_handles/com_levers/04232_2_inch_asmtab.prj},{NB=K0646.25311A4X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33},{B1=24},{H=16.2},{H1=27.7},{A=100.0},{A1=110.0},{L=50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{S=1.50},{GEW=0.0874},{EAN=4059245361373},{TYP2=4.000},{NDM=0.0},{NDM1=9.525},{TYP=2.000},{BESTKIPPUSA=K0646.25311A4X50},{FARBE=schwarz},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=3/8-16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{PPATH=04232_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K0646.25311A4X50
K0646.25311A4X50
FARBE
Colour
schwarz
schwarz
MATERIAL
Component
Edelstahl
Edelstahl
AUSF
version
Außengewinde
Außengewinde
GR
size
2
2
D
thread
3/8-16
3/8-16
mm
D1
diameter
27.1
27.1
mm
D2
diameter
11
11
mm
B
width
33
33
mm
B1
width
24
24
mm
H
height
16.2
16.2
mm
H1
height
27.7
27.7
mm
A
Length ±1
100.0
100.0
mm
A1
Length
110.0
110.0
mm
L
Length
50
50
mm
F
Clamping force F
5.0
5.0
kN
HANDKRAFT
hand force
170
170
N
S
stroke
1.50
1.50
mm
BS
Description
정보
Infotext
GEW
Approx. weight
0.0874
0.0874
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245361373
4059245361373
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도