K1469.408
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/06326-01_asmtab.prj},{NB=K1469.4080},{GR=4},{A=16},{A1=9.0},{D1=25},{D2=26},{D3=5.5},{H=29.0},{L=70},{L1=83.0},{L3=98.0},{T=6.5},{GEW=0.2220},{EAN=4059245476329},{TYP=4},{TYP1=4},{XA=28.000},{XB=26.000},{BESTKIPPUSA=K1469.408},{MATGRU=Stahl},{D=M8},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K1469.408
K1469.408
MATGRU
Material base
Steel
Steel
GR
size
4
4
POS
Position
Zylindergriff eingeschwenkt
Zylindergriff ausgeschwenkt
Zylindergriff eingeschwenkt
Zylindergriff ausgeschwenkt
A
distance
16
16
mm
A1
distance
9.0
9.0
mm
D
thread
M8
M8
mm
D1
Diameter
25
25
mm
D2
Diameter
26
26
mm
D3
Diameter
5.5
5.5
mm
H
height
29.0
29.0
mm
L
Length
70
70
mm
L1
Length
83.0
83.0
mm
L3
distance
98.0
98.0
mm
T
height
6.5
6.5
mm
GEW
Approx. weight
0.2220
0.2220
kg
INFO
Technical Information
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245476329
4059245476329
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도