KISTLER Type 5027A11
Kistler
Electronics
Charge amplifiers
Industrial
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/07_electronics/01_charge_amplifiers/02_industrial/5027a.prj},{NB=KISTLER Typ 5027A11},{TYP=5027A},{M=1},{DB=Datenblatt},{AS=±5},{BT=0...60},{AN=Ladungseingang KIAG 10-32 neg., Ladungsausgang Speisung 8-pol DIN 45326},{OPT=1},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
5027A
M
Measuring Range
±4800
±145000
±450000
±4800
±145000
±450000
pC
AS
Output Signal
±5
V
BT
Operating temperature range
0...60
°C
AN
Connection
Charge input KIAG 10-32 neg., Charge output, supply 8-pol DIN 45326
OPT
Option
Non-adjusted, to be adjusted in situ, max. measuring range ±5V
Calibrated as specified in the order
Non-adjusted, to be adjusted in situ, max. measuring range ±5V
Calibrated as specified in the order
SAP
Material numbers
000000000018004432
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도