KISTLER Typ 2205B2
Kistler
Electronics
Monitoring control
Injection mold
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/07_electronics/08_monitoring_control/05_injection_mold/2205b_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 2205B2},{TYP=2205B2},{DB=Datenblatt},{PPATH=2205b_asmtpl.prj},{M=0...400},{BT=0...125},{F=0...>10},{A=25},{MAXS=10.5},{MINS=0.025},{O=10},{MAXC=1},{IR=>1},{SAP=000000000018047039},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
2205B2
2205B2
M
Measuring Range
0...400
°C
BT
Measuring range
0...125
°C
F
Frequency range (–3 dB)
0...>10
Hz
A
Output signal (0 ... 400°C)
25
mV/°C
MAXS
Maximum voltage
10.5
VDC
MINS
Minimum voltage
0.025
VDC
O
Output resistance
10
Ω
MAXC
Max. current
1
mA
IR
Input resistance
>1
MΩ
SAP
Material numbers
000000000018047039
000000000018047039
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도