STERI-TKR© DN065/DN020 DIN (1.4435) DIN 11865-TK 702779 999279
KST
5. Tee / Cross pieces
5.4 STERI-TKR© / HQ-TKR© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/reduced-)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_tkr_hq_tkr_din11865_tk/din_steri_hq_tkr.prj},{NB=STERI-TKR DN065/DN020 DIN (1.4435) DIN 11865-TK 702779 999279},{DN=DN065/DN020},{A=70},{B=66},{A1=23},{B1=20},{C=210},{D=37.0},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRMB=702779},{ARTNRK400=708324},{ARTNREPOL=708367},{ARTNR2K400=**30},{ARTNR2EPOL=**90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
DN
dimension
DN065/DN020
DN065/DN020
A
external diameter
70
70
mm
B
internal diameter
66
66
mm
A1
external diameter (branch)
23
23
mm
B1
internal diameter (branch)
20
20
mm
C
total lenght
210
210
mm
D
length of the branch
37.0
37.0
mm
LINE
STERI-line© or HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
OFB
Surface condition
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
ARTNR
ordner No.
702779
702779
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도