500 102 5.1 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo guide rail
lifgo guide rail with hole at the face end
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_fuehrungsschiene/lifgo_fuerungsschiene_bohrung_stirnseitig/500_102_51_lifgo_fuehrung_bohrung_stirnseitig.prj},{NB=500 102_5.1 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig_110},{IDNR=500 102_5.1 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig},{CNSORDERNO=500 102},{BEZ=5.1 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig},{INFO=Info PDF},{A=27},{A1=25},{B=M12},{C=35},{D=31.5},{F=18.5},{L=110},{ZE=8},{M=2.5},{LX=31938},{LY=65956},{LP=97895},{G=5.40},{INFOPAGE=fuhrungsschiene}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Part number
500 102
BEZ
Description
5.1 lifgo guide rail Hole at front
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
27
mm
A1
Length
25
mm
B
Diameter
M12
mm
C
Length
35
mm
D
Height
31.5
mm
F
Height
18.5
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
ZE
Number of teeth between two
8
each
M
Module
2.5
mm
LX
Moment of inertia
31938
mm^4
LY
Moment of inertia
65956
mm^4
LP
Polar moment of inertia
97895
mm^4
G
Weight
5.40
Kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
0.59
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도