500 104 5.4 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo guide rail
lifgo guide rail with hole at the face end
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_fuehrungsschiene/lifgo_fuerungsschiene_bohrung_stirnseitig/500_104_54_lifgo_fuehrung_bohrung_stirnseitig.prj},{NB=500 104_5.4 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig_180},{IDNR=500 104_5.4 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig},{CNSORDERNO=500 104},{BEZ=5.4 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig},{INFO=Info PDF},{A=68},{A1=66},{B=M24},{C=55},{D=48.5},{F=26.5},{L=180},{ZE=14},{M=2.5},{LX=626515},{LY=953723},{LP=1580239},{G=22.76},{INFOPAGE=fuhrungsschiene1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Part number
500 104
BEZ
Description
5.4 lifgo guide rail Hole at front
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
68
mm
A1
Length
66
mm
B
Diameter
M24
mm
C
Length
55
mm
D
Height
48.5
mm
F
Height
26.5
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
ZE
Number of teeth between two
14
each
M
Module
2.5
mm
LX
Moment of inertia
626515
mm^4
LY
Moment of inertia
953723
mm^4
LP
Polar moment of inertia
1580239
mm^4
G
Weight
22.76
Kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
4.10
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도