LECHLER 22012511AC
Lechler
Hollow cone nozzles
Axial-flow hollow cone nozzles
220
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/hohlkegelduesen/axial_hohlkegelduesen/220/220.prj},{NB=LECHLER_22012511AC},{IDNR=},{WINKEL=80},{TYPE=220125},{MAT=11},{MATX='1Y','AISI 316L'},{CODE=G1/4 A ISO 228},{B=0.35},{BI=0.014},{E=0.35},{EI=0.014},{MW=0.10},{MWI=0.014},{V1=0.039},{V1I=0.010},{V2=0.048},{V2I=0.013},{V3=0.062},{V3I=0.062},{V4=0.073},{V4I=0.019},{V5=0.088},{V5I=0.023},{V6=0.124},{V6I=0.033},{V7=0.196},{V8=0.277},{D=140},{DI=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
WINKEL
Spray angle
80
80
°
TYPE
Type
220125
220125
MAT
Material No.
430F SS
316L SS
430F SS
316L SS
CODE
Code
G1/4 A ISO 228
B
Bore diameter Ø
0.35
0.35
mm
BI
Bore diameter Ø
0.014
0.014
인치
E
Narrowest free cross section Ø
0.35
0.35
mm
EI
Narrowest free cross section Ø
0.014
0.014
인치
MW
Mesh size
0.10
0.10
mm
MWI
Mesh size
0.014
0.014
인치
V1
Volume flow at P=2.0 bar
0.039
0.039
l/min
V1I
Volume flow at P=30 psi
0.010
0.010
GPM
V2
Volume flow at P=3.0 bar
0.048
0.048
l/min
V2I
Volume flow at P=45 psi
0.013
0.013
GPM
V3
Volume flow at P=5.0 bar
0.062
0.062
l/min
V3I
Volume flow at P=75 psi
0.062
0.062
GPM
V4
Volume flow at P=7.0 bar
0.073
0.073
l/min
V4I
Volume flow at P=100 psi
0.019
0.019
GPM
V5
Volume flow at P=10.0 bar
0.088
0.088
l/min
V5I
Volume flow at P=150 psi
0.023
0.023
GPM
V6
Volume flow at P=20.0 bar
0.124
0.124
l/min
V6I
Volume flow at P=300 psi
0.033
0.033
GPM
V7
Volume flow at P=50.0 bar
0.196
0.196
l/min
V8
Volume flow at P=100.0 bar
0.277
0.277
l/min
D
Spray diameter H=100 mm and P=5 bar
140
140
mm
DI
Spray diameter H=4" and P=72 psi
6
6
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도