LECHLER 54101816
Lechler
Tank cleaning nozzles
Static
540 / 541
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/statisch/540_541/540_541.prj},{NB=LECHLER_54101816_TRD},{BESTNR=},{WINKEL=120},{TYPE=54101816},{MAT=AISI 303},{E=1.5},{EI=-},{V1=16.8},{V1I=-},{V2=33.5},{V2I=-},{V3=53.0},{V3I=-},{V4=10.4},{D=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
WINKEL
Nappe angle
120
120
°
TYPE
Type
54101816
54101816
MAT
Material-No.
AISI 303
E
Narrowest free cross section
1.5
1.5
mm
EI
Narrowest free cross section
-
-
인치
V1
Volume flow at 0.5 bar
16.8
16.8
l/min
V1I
Volume flow at 20 psi
-
-
GPM
V2
Volume flow at 2 bar
33.5
33.5
l/min
V2I
Volume flow at 40 psi
-
-
GPM
V3
Volume flow at 5 bar
53.0
53.0
l/min
V3I
Volume flow at 60 psi
-
-
GPM
V4
Volume flow at 40 psi
10.4
10.4
US gal./min
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도