LECHLER 546470A300
Lechler
Solid stream nozzles
High - Flat fan nozzles
546 / 550
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/vollstrahlduesen/hochdruckduesen/546_550/546_asmtab.prj},{NB=LECHLER_546470A300},{IDNR=MIN},{TYPE=546470},{US=045},{A=546},{CODE=A300},{LK=470},{B=1.26},{BI=0.05},{V1=6.54},{V1I=1.2},{V2=8.00},{V2I=1.5},{V3=9.25},{V3I=1.9},{V4=10.34},{V4I=2.3},{V5=12.66},{V5I=2.8},{V6=14.62},{V6I=3.2},{V7=17.91},{V7I=3.9},{V8I=4.8},{PPATH=546_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
546470
546470
US
gal/min. bei 40 psi
045
045
CODE
Connection
EN 10226 R 1/4
1/4 NPT
EN 10226 R 1/4
1/4 NPT
B
Bore diameter Ø
1.26
1.26
mm
BI
Bore diameter Ø
0.05
0.05
인치
V1
P 40 bar
6.54
6.54
l/min
V1I
P 300 psi
1.2
1.2
GPM
V2
P 60 bar
8.00
8.00
l/min
V2I
P 450 psi
1.5
1.5
GPM
V3
P 80 bar
9.25
9.25
l/min
V3I
P 725 psi
1.9
1.9
GPM
V4
P 100 bar
10.34
10.34
l/min
V4I
P 1000 psi
2.3
2.3
GPM
V5
P 150 bar
12.66
12.66
l/min
V5I
P 1500 psi
2.8
2.8
GPM
V6
P 200 bar
14.62
14.62
l/min
V6I
P 2000 psi
3.2
3.2
GPM
V7
P 300 bar
17.91
17.91
l/min
V7I
P 3000 psi
3.9
3.9
GPM
V8I
P 4500 psi
4.8
4.8
GPM
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도