(A-2)+(A-3 Curve Flight) Modular belt-G-1-100-1-30
LILAI Chain
A/B Series Modular Belt
A Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/a_series/a_2_a_3_g_asmtab.prj},{NB=(A-2)+(A-3 Curve Flight) Modular belt-G-1-100-1-30},{PN=(A-2)+(A-3 Curve Flight) Modular belt},{APPLICATION=Suitable for various kinds of foods, as well as for elvating conveyor belts for packaging machines.},{MATERIAL=Polypropylene (PP), the use temperature is +1℃~+98℃, and it is also suitable for acid-resistant environment.},{MBL=8800},{MBOR=23%},{MBC=White},{N=1},{H=100},{K=1},{M=30},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=a_2_a_3_g/a_2_a_3_g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Product Name
(A-2)+(A-3 Curve Flight) Modular belt
N
The multiply of standard modular belt width
H
Modular belt flight standard height
100
mm
W
152.4
mm
K
The centre distance between two cleats
M
Belt side to Curve Flight Side distance
MBT
Modular belt width
Standard modular belt width: W=152.4*N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기