2600
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
2600 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/2600_series/2600_asmtab.prj},{NB=2600},{CM=2600},{SERIES=2600 Series},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of heavy-duty boxes.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C},{MATERIAL1=Nylon (PA6), natural color},{PM=Stainless steel},{WL=4800N},{TS=30 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{PACKAGE=16 PCS/meter},{W=42.0},{WEIGHT=1.26},{RBR=75},{TR=600},{E=10.0},{G=44.4},{J=54},{V=28.4},{L=14.2},{P=63.5},{PPATH=2600/assembly/2600_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CM
Chain model
2600
SERIES
Series
2600 Series
APPLICATION
Application
Mainly suitable for various kinds of heavy-duty boxes.
MATERIAL
Material
POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C
MATERIAL1
Material
Nylon (PA6), natural color
PM
Pin material
Stainless steel
WL
Working load
4800N
TS
Maximum Speed
30 m/min lubricant ; 20 m/min dry
PACKAGE
Package
16 PCS/meter
W
Width
42.0
mm
WEIGHT
Weight
1.26
kg/m
RBR
opposite bending raduis
75
mm
TR
Sideflex Radius
600
mm
E
10.0
mm
G
44.4
mm
V
28.4
mm
L
14.2
mm
P
63.5
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기