T-1000PB Flat top Modular belt-N:1-L:1
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-1000 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1000_series/t_1000_fmbc_asmtab.prj},{NB=T-1000PB Flat top Modular belt-N:1-L:1},{MODEL=T-1000PB Flat top Modular belt},{SERIES=T-1000 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for conveying various kinds of glass bottles, plastic bottles, bottle storage tables.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=Dark green},{WEIGHT=7.57},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=85*N},{PPATH=t_1000_fmbc/assembly/t_1000_fmbc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
T-1000PB Flat top Modular belt
SERIES
Series
T-1000 Series
APPLYTO
Apply to
Mainly suitable for conveying various kinds of glass bottles, plastic bottles, bottle storage tables.
MBM
Belt Raw material
Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C
PM
Pin material
Polypropylene(PP)
MBL
Modular belt work load
POM is 17280N/M
MBC
Modular Belt Color
Dark green
WEIGHT
Weight
7.57
Kg/m^2
N
The multiply of standard modular belt width
W
Modular belt width
85
mm
L
The multiply of standard pitch
MBT
Modular belt width
Standard Modular Belt Width: W=85*N
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기