T-400MC Modular Belt with Friction Surface-N:1-L:1
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-400 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_400_series/t_400_mbcwfs_asmtab.prj},{NB=T-400MC Modular Belt with Friction Surface-N:1-L:1},{MODEL=T-400MC Modular Belt with Friction Surface},{SERIES=T-400 Series},{APPLYTO=It is suitable for glass bottle, plastic bottle etc light duty conveying.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 10500N/M},{MBC=Coffee},{WEIGHT=6.66},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=76.2*N},{PPATH=t_400_mbcwfs/assembly/t_400_mbcwfs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
T-400MC Modular Belt with Friction Surface
SERIES
Series
T-400 Series
APPLYTO
Apply to
It is suitable for glass bottle, plastic bottle etc light duty conveying.
MBM
Belt Raw material
Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C
PM
Pin material
Polypropylene(PP)
MBL
Modular belt work load
POM is 10500N/M
MBC
Modular Belt Color
Coffee
N
The multiply of standard modular belt width
W
Modular belt width
76.2
mm
L
The multiply of standard pitch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기