Lypsis - L15 0101123
LYPSIS
A1-Molds
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a1-structures/l15.prj},{NB=lypsis_L15_0101123},{CODE=0101123},{REF=L15},{SERIE=296x346},{SERIECOMP=C},{L=346},{P=346},{E=36},{L1=244},{P1=294},{L2=244},{P2=224},{D=30},{E1=15.5},{D1=20},{D2=14},{M=12},{WS=2312},{NFA=40 CMD 8S},{REFCOM=L15 [296x346x36-2312]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
C-Lypsis
0101123
0101123
SERIE
Série
296x346
296x346
SERIECOMP
Compatible
C
C
L
346
346
mm
P
346
346
mm
E
36
36
mm
L1
244
244
mm
P1
294
294
mm
L2
244
244
mm
P2
224
224
mm
D
H7
30
30
mm
E1
15.5
15.5
mm
D1
20
20
mm
D2
14
14
mm
M
12
12
pas
WS
Werkstoff
2312
2312
NFA
AFNOR
40 CMD 8S
40 CMD 8S
REFCOM
Ref. com.
L15 [296x346x36-2312]
L15 [296x346x36-2312]
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도