68055001
MÄDLER
Drive Element
Chemical Products
Grease, Bearing Lubrication, Mounting Pastes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/fette_pasten_verlinkt/waelzlagerfett_lgmt2.prj},{NB=68055001},{ARTNR=68055001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BZ=SKF® Wälzlagerfett LGMT 2},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{IH=200 g},{GBA=Tube / Lithium-verseiftes Fett auf Mineralölbasis},{SK=Bezeichnung nach DIN 51825: K2K-30, NLGI-Klasse 2, Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit, Hohe mechanische Stabilität, Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser und Ausgezeichneter Korrosionsschutz},{FB=rotbraun},{TP=-30 °C bis + 120 °C},{GEW=225},{CTN=27101999}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
68055001
68055001
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
BZ
Designation
SKF ® Bearing Grease LGMT 2
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
IH
Contents
200 g
200 g
GBA
Packaging Type
Tube / Lithium-verseiftes Fett auf Mineralölbasis
Tube / Lithium-verseiftes Fett auf Mineralölbasis
SK
Specifications
Designation according to DIN 51825: K2K-30, NLGI-class 2, Excellent oxidation resistance, High mechanical stability, Excellent behaviour towards water and Excellent corrosion protection
FB
Colour
rotbraun
TP
Temperature range
-30 °C to + 120 °C
°C
GEW
Weight
225
225
g
CTN
Customs tariff number
27101999
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기