14073112
MÄDLER
Drive Element
Chemical Products
Thread Locking
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/chemische_produkte/schraubensicherung_verlinkt/loctite_290.prj},{NB=14073112},{ARTNR=14073112},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{SS=LOCTITE® 290 - Nachträgliche Schraubensicherung mittelfest},{HW=Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!},{FK=Mittel},{IH=10},{GBA=Flasche},{GW=bis M12},{FF=3},{LBM=10},{DTB=-55°C bis +150°C},{GEW=20},{CTN=35061000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
14073112
14073112
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
SS
Thread Locking
LOCTITE ® 290 - Post-Assembly Thread Locking, Medium Strength
HW
Note
Danger! Observe safety data sheet!
FK
Strength
Medium
IH
Contents
10
10
ml
GBA
Packaging Type
Bottle
GW
Thread size
up to M12
FF
Functional strength (Typical value at +22ºC)
3
h
LBM
Breakaway torque according to ISO 10964 at M10
10
Nm
DTB
Continuous temperature resistance
-55°C to +150°C
°C
GEW
Weight
20
20
g
CTN
Customs tariff number
35061000
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청