63701400F
MÄDLER
Drive Element
Clevis Joints, Clevises and Snap-On-Bolts Typ ES
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gg_din71752_ausf_a_spvz.prj},{NB=63701400F},{ARTNR=63701400F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=-},{AUSF=Ausführung A: mit Splintbolzen, Feingewinde rechts},{GR=14x56 F},{A=27},{B=14},{D1=14},{D2=M14 x 1,5},{D3=24},{G=56},{L2=85},{GEW=265},{GW=0},{GG=14},{GP=1.50},{L1=101},{L3=22.5},{R=1.0},{D1B=14},{D2B=4.0},{D3B=19},{L1B=40},{L2B=32.5},{KB=3.0},{Z1B=2.5},{Z2B=1.5},{AUSF1=2},{CTN=84879059},{PPATH=gg_din71752_vz_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
63701400F
63701400F
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Steel, zinc-plated
HW
Note
-
-
AUSF
Version
Design A: with split pin, Right-handed Fine thread
Design A: with split pin, Right-handed Fine thread
GR
Size
14x56 F
14x56 F
mm
A
a
27
27
mm
B
b
14
14
mm
D1
d1
14
14
mm
D2
d2
M14 x 1,5
M14 x 1,5
mm
D3
d3
24
24
mm
G
g
56
56
mm
L2
l2
85
85
mm
GEW
Weight
265
265
g
CTN
Customs tariff number
84879059
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도