63418000
MÄDLER
Drive Element
Rod Ends and Spherical Bearings
Rod ends DIN ISO 12240 (ex DIN 648), Dimensional series K and E
Rod ends GEW and GAW DIN ISO 12240-4, Dimension series E, maintenance-free
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_gew_u_gaw_din12240-4_mr-e/gk_gew_din648_mr-e_ig.prj},{NB=63418000-M64x4},{ARTNR=63418000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt, Lager: wartungsfreies Stahl/PTFE-Lager, Gleitpaarung: Hartchrom - Stahl/PTFE},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=80},{B=55},{C1=47.0},{D2=180},{D3=95.0},{D4=110},{DK=105.0},{H1=235},{L3=85},{G=M64x4},{W=100},{KW=6},{GEW=12000},{GG=64},{TYP=0},{DDGRO=134.10},{DDKLE=133.50},{DKR=104.96},{RS=0.3},{LSCHAFT=108.0},{HSCHAFT=23.0},{P=4.00},{CTN=84833038},{GGG=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
63418000
63418000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel zinc-plated
MAT
Material
Housing: Heat-treated steel C45, forged, zinc-plated, Bearing: maintenance-free steel/PTFE bearing, Tribological pairing: hard chrome - Steel/PTFE
Housing: Heat-treated steel C45, forged, zinc-plated, Bearing: maintenance-free steel/PTFE bearing, Tribological pairing: hard chrome - Steel/PTFE
AUSF
Version
IR = Internal-Right hand thread
IR = Internal-Right hand thread
D
d - H7
80
80
mm
B
55
55
mm
C1
47.0
47.0
mm
D2
d2
180
180
mm
D3
d3
95.0
95.0
mm
D4
d4
110
110
mm
DK
dk
105.0
105.0
mm
H1
h1
235
235
mm
L3
l3
85
85
mm
G
Thread G - ISO DIN 13 6H
M64x4
M64x4
mm
W
100
100
mm
KW
α - Tilting angle
6
6
° Grad
GEW
Weight
12000
12000
g
CTN
Customs tariff number
84833038
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도