12641700
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Double-Sprockets ZRE and ZREG for two Single-Strand Roller Chains, Teeth hardened / not hardened
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zre_zreg_f_2_einf_rk/zre_5-8x3-8.prj},{NB=12641700},{ARTNR=12641700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 10 B-1},{AUSF=ZRE},{Z=17},{DA=93.0},{D=86.39},{B=15},{DG=68},{L=34},{M=24.9},{GEW=1.17},{RD=10.2},{B1=9.10},{C=1.6},{R3=16},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
12641700
12641700
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, not hardened
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
2 x ISO 10 B-1
AUSF
Version
ZRE
Z
Number of teeth
17
17
DA
da
93.0
93.0
mm
D
d
86.39
86.39
mm
B
15
15
mm
DG
dg
68
68
mm
L
34
mm
M
24.9
mm
GEW
Weight
1.17
1.17
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도