12877417
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Simplex-Sprockets
Double-Sprockets ZRET for two Single-Strand Roller Chains, for Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_zret_taper_f_2_ein_rk/kr_zret_taper_16-b1.prj},{NB=12877417},{ARTNR=12877417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 16 B-1},{AUSF=ZRET},{Z=17},{DA=149.0},{D=138.22},{BMAX=65},{F2=44.500},{L=63.5},{M=47.3},{GEW=3.90},{SPB=2517},{AT=85.5},{DZ=109},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{RD=15.88},{B1=16.2},{B2=47.7},{C=2.5},{R3=26},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0},{ND1=0},{ND=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
12877417
12877417
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, not hardened
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
2 x ISO 16 B-1
AUSF
Version
ZRET
Z
Number of teeth
17
17
DA
da
149.0
149.0
mm
D
d
138.22
138.22
mm
BMAX
B max.
65
65
mm
F2
44.500
44.500
mm
L
63.5
mm
M
47.3
mm
GEW
Weight
3.90
3.90
kg
SPB
Taper-Bush No.
2517
2517
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도