61044400
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Slip Clutches
Slip Clutches R2 and R6
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/rutschkupplungen/rk_r2_und_r6/rutschk_r2-r6_typ-c.prj},{NB=61044400},{ARTNR=61044400},{AZR=2},{L=46.5},{L1=25},{L2=8.6},{D1=25.8},{B=8.0},{DZ=1000},{GEW=57},{D10=25.2},{GEW1=2.7},{D2=22.8},{D3=26.2},{B1=4.3},{B2=2.2},{B3=10},{B4=5.2},{B5=6.2},{B6=18.10},{B7=0.5},{B8=2.7},{H1=24.4},{S1=3},{S2=4},{CTN=84836080},{LL1=31.1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung, Nabe/Welle: Stahl, wärmebehandelt, Kreuzscheibe: Polyacetal, schwarz, Buchsen: Sinterbronze, Sicherungsring: Stahl, schwarz geölt, Gewindestifte: Stahl, schwarz},{AUSF=Typ C: axiale Anordnung},{DM=2.4 - 53.8},{SUA=M3x3, 2x90° an Seite 1, M4x4, 2x90° an Seite2},{VDS=<2},{EK=60124400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
61044400
61044400
mm
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Housing: Aluminium alloy with iridite NCP finish, Hub/Shaft: Steel, heat treated, Sliding disc: Polyacetal, black, Bushes: Sintered Bronze, Retaining Ring: Steel, black oiled, Set screws: Steel, black
AUSF
Version
Type C: Axial Arrangement
AZR
Number of friction plates
2
2
Stück
DM
Torque range
2.4 - 53.8
2.4 - 53.8
Ncm
L
46.5
46.5
mm
L1
25
25
mm
L2
8.6
mm
D1
25.8
mm
B
B +0.03 - Bore
8.0
8.0
mm
SUA
Set screw size and Arrangement
M3x3, 2x90° on side 1, M4x4, 2x90° on side2
DZ
max. Slip-Speed
1000
1/min
VDS
Torsional backlash
<2
Grad
GEW
Weight
57
57
g
EK
Product No. Spare Part Sliding Disc
60124400
GEW1
Weight of spare part sliding disc
2.7
g
CTN
Customs tariff number
84836080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도