60700000
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Curved-Tooth Gear Couplings
Curved-Tooth Gear Coupling BOZ
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_boz/taschent_zk_boz.prj},{NB=60700000},{ARTNR=60700000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyamid 6.6},{HW=* B ist das Mindestmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.},{AUSF=Taschenteil, Zahnkupplung BOZ},{BG=14},{DMN=5},{DMS=10},{DZ=6000},{AV=max. ± 1mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,3mm},{DD1=22},{DH=40},{B=15},{L1=23},{E=4},{L=50},{LH=37},{M=6.5},{GEW=27.0},{D1=6},{G=21.5},{NT1=1.0},{NB1=2},{GW=2},{L2=23},{D2=10},{DD2=25},{F=18.5},{N=6.5},{B2=2},{T2=1.2},{TN=taschent_boz_14_6},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No. Sleeve
60700000
60700000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Plastic white
MAT
Material
Polyamide 6.6
HW
Note
* B is the minimum dimension by which a machine part has to be moved in order to demount one of the coupled units in vertical direction.
AUSF
Version
Sleeve, Curved-Tooth Gear Coupling BOZ
BG
Size
14
14
DMN
Torque normal
5
5
Nm
DMS
Torque peak
10
10
Nm
DZ
max. Speed
6000
1/min
AV
Largest axial displacement
max. ± 1mm
WV
Largest angular displacement
max. ± 1º
RV
Largest radial displacement at 1500 1/min.
0,3mm
0,3mm
DD1
D1
22
22
mm
DH
40
40
mm
B
B*
15
15
mm
L1
I1
23
23
mm
E
4
mm
L
50
50
mm
LH
37
37
mm
M
6.5
6.5
mm
GEW
Weight
27.0
27.0
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도