64200217
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Fixed- and Support Bearing Units
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/fest_und_loslagereinheiten/sle_losls_bf_br.prj},{NB=64200217-BF 17},{ARTNR=64200217},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Gehäuse: Stahl brüniert, Kugellager: Wälzlagerstahl, mit Deckscheiben/Dichtungen, Wellensicherungsring: Stahl},{TYP=BF 17},{D=17},{L=23},{B=86},{H=64},{BB=43},{HH=39},{B1=50},{H1=55.0},{E=28},{P=68},{D3=6.6},{D4=8.7},{D5=14.0},{T=8.6},{GEW=0.74},{F=6.0},{LD3=21.6},{LD4=36.30},{LD6=40},{LB=12},{LR=0.6},{CTN=84832000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
64200217
64200217
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, black oxide finish
MAT
Material
Housing: Steel, black oxide finished, Ball Bearing: Bearing steel, with shields/seals, Retaining ring: Steel
TYP
Type
BF 17
BF 17
D
d
17
17
mm
L
23
23
mm
B
86
86
mm
H
64
64
mm
BB
b ±0,02
43
43
mm
HH
h 0 / -0,02
39
39
mm
B1
50
50
mm
H1
55.0
55.0
mm
E
28
28
mm
P
68
68
mm
D3
d3
6.6
6.6
mm
D4
d4
8.7
8.7
mm
D5
d5
14.0
14.0
mm
T
t
8.6
8.6
mm
GEW
Weight
0.74
0.74
kg
CTN
Customs tariff number
84832000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도