64201410
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Fixed- and Support Bearing Units
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/fest_und_loslagereinheiten/sle_losls_ef_vn.prj},{NB=64201410-EF 10},{ARTNR=64201410},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl vernickelt},{MAT=Gehäuse: Stahl vernickelt, Kugellager: Wälzlagerstahl, mit Deckscheiben/Dichtungen, Wellensicherungsring: Stahl},{TYP=EF 10},{D=8},{L=20},{B=70},{H=43},{BB=35.0},{HH=25},{B1=36},{H1=24},{P=52},{D4=9.0},{GEW=0.33},{F=4.0},{LD3=10.7},{LD4=19.0},{LD6=22},{LB=7},{LR=0.3},{CTN=84832000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
64201410
64201410
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Short description
Stahl vernickelt
MAT
Material
Gehäuse: Stahl vernickelt, Kugellager: Wälzlagerstahl, mit Deckscheiben/Dichtungen, Wellensicherungsring: Stahl
TYP
Type
EF 10
EF 10
D
d
8
8
mm
L
20
20
mm
B
70
70
mm
H
43
43
mm
BB
b ±0,02
35.0
35.0
mm
HH
h 0 / -0,02
25
25
mm
B1
36
36
mm
H1
24
24
mm
P
52
52
mm
D4
d4
9.0
9.0
mm
GEW
Weight
0.33
0.33
kg
CTN
Customs tariff number
84832000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도