65431030
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Ball Transfer Units
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_310_u_320.prj},{NB=65431030},{ARTNR=65431030},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl gehärtet},{AUSF= 310},{DW=30},{TZ=2500},{D=45 -0.25},{D1=55},{DB=45 + 1.0},{H=37.2},{H1=13.8 ±0.3},{H2=8.2},{TMIN=2.5},{GEW=0.290},{TYP=1},{DD=45},{DDB=45},{HH1=13.8},{ARTNR1=65430030},{CTN=84313900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
65431030
65431030
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Housing: Steel, zinc-plated, Ball cup: Steel, case hardened, Ball: Steel, hardened
Housing: Steel, zinc-plated, Ball cup: Steel, case hardened, Ball: Steel, hardened
AUSF
Screw
310
310
DW
dw - Size
30
30
mm
TZ
Load Rating
2500
2500
N
D
45 -0.25
45 -0.25
mm
D1
55
55
mm
DB
45 + 1.0
45 + 1.0
mm
H
37.2
37.2
mm
H1
h1
13.8 ±0.3
13.8 ±0.3
mm
H2
h2
8.2
8.2
mm
TMIN
T min.
2.5
2.5
mm
GEW
Weight
0.290
0.290
kg
ARTNR1
Product No. Assembly Plug* - see page 439
65430030
65430030
CTN
Customs tariff number
84313900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도