65438023
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Ball Transfer Units
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/kugelrollen/kugelrolle_380_u_383.prj},{NB=65438023},{ARTNR=65438023},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugelpfanne: Stahl, Kugel: Stahl gehärtet},{AUSF=380},{DW=23},{C=1200},{D=33.0},{D1=45.0},{H=27.7},{H1=9.8},{H2=3.6},{H3=3.6},{H4=17.9},{LK=39.0},{S=3 x Ø-3.5},{GEW=0.096},{TYP=1},{SS=3.5},{R1=0.5},{ALB=1.5},{CTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
65438023
65438023
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Housing: Steel, zinc-plated, Ball cup: Steel, Balls: Steel, hardened
Housing: Steel, zinc-plated, Ball cup: Steel, Balls: Steel, hardened
AUSF
Screw
380
380
DW
dw - Size
23
23
mm
C
Load Rating
1200
1200
N
D
33.0
33.0
mm
D1
45.0
45.0
mm
H
27.7
27.7
mm
H1
h1
9.8
9.8
mm
H2
h2
3.6
3.6
mm
H3
h3
3.6
3.6
mm
H4
h4
17.9
17.9
mm
LK
39.0
39.0
mm
S
3 x Ø-3.5
3 x Ø-3.5
mm
GEW
Weight
0.096
0.096
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도