62055112
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Pillow Block Bearing, Flange Bearing, Cap Bearing
Ball Pillow Block Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-stehlager/k_stl_estm.prj},{NB=62055112},{ARTNR=62055112},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Gehäuse: igumid G, schwarz, Innenring: iglidur ® W300, gelblich},{BZ=ESTM 12},{D1=12},{H1=13.0},{H2=26},{B1=10},{B2=10},{A=38},{M=28},{S1=5.5},{S2=0.0},{L=0.0},{LTSTRD=3250},{LTSTRZ=2250},{LTSTA=375},{KW=22},{GEW=9.0},{WST1=0.0},{WST2=0.0},{WST3=0.0},{T1=0.0},{D2=16},{D3=18.0},{D4=17.0},{F=1.0},{R1=1.00},{CTN=84833038}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
62055112
62055112
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Kunststoff schwarz
MAT
Material
Housing: igumid G, black, Spherical ball: iglidur® W300, yellowish
BZ
Designation
ESTM 12
ESTM 12
D1
d1 - E10
12
12
mm
H1
h1
13.0
13.0
mm
H2
h2
26
26
mm
B1
b1
10
10
mm
B2
b2
10
10
mm
A
a
38
38
mm
M
m
28
28
mm
S1
5.5
5.5
mm
S2
0.0
0.0
mm
L
l
0.0
0.0
mm
LTSTRD
Load rating radial push static * - At short term, the load may be twice as high
3250
3250
N
LTSTRZ
Load rating radial pull static * - At short term, the load may be twice as high
2250
2250
N
LTSTA
Load rating axial static * - At short term, the load may be twice as high
375
375
N
KW
α - Tilting angle
22
22
Grad
GEW
Weight
9.0
9.0
gramm
CTN
Customs tariff number
84833038
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도