6301-2RS-MAE
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Rolling bearing
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/waelzlager/rillenkulg_mae_3-17mm.prj},{NB=6301-2RS-MAE},{ARTNR=6301-2RS-MAE},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{D1=12},{D2=37},{B=12},{AUSF=beidseitig abgedichtet},{DYN=9,7},{STAT=5,09},{GRENZD=14000},{GEW=60.0},{D3=17.30},{D4=33.9},{RS=1.00},{CTN=84821010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Product No.
6301-2RS-MAE
6301-2RS-MAE
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Bearing steel
LF
Clearance
Clearance CN
Clearance CN
D1
d
12
12
mm
D2
D
37
37
mm
B
12
12
mm
AUSF
Version
Sealed on both sides
Sealed on both sides
DYN
Load rating radial dyn. C
9,7
9,7
kN
STAT
Load rating radial stat. C0
5,09
5,09
kN
GRENZD
Speed limit
14000
14000
1/min
GEW
Weight
60.0
60.0
g
CTN
Customs tariff number
84821010
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도