??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Nº de artículo
68055003
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Multimaterialprodukt
BZ
Designación
SKF® Grasa para rodamientos LGMT 3
HW
Sugerencia
¡Peligro! ¡Observar la ficha de datos de seguridad!
IH
Contenido
420 ml
GBA
Tipo de contenedor
Kartusche
SK
Especificaciones
Designación según DIN 51825: K3K-30, Alta resistencia a la oxidación en el rango de temperaturas permitido, Muy alta estabilidad mecánica, Excelente comportamiento frente al agua y excelente protección contra la corrosión.
FB
Color
gelbbraun
TP
Temperatura
-30°C a +120ºC °C
GEW
Peso
440 g
CTN
Número del arancel aduanero
27101999
Descarga de modelos CAD
Previews